2-stegs magnetventil, ICLX 50
148X0530
Riktning: Rak, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutning, standard: ASME B 36.10
148X0530
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutning, standard | ASME B 36.10 |
| Anslutningsstorlek [in] | 2 in |
| Anslutningstyp | Stumsvetsning |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Beskrivning | 2-step solenoid valve |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(a)6(b) |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Ingång, anslutningsstorlek [mm] | 50.00 mm |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Lock | 3 funktionsmoduler |
| Material Description | ICLX 50 A 2" BW |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | 2-stegs magnetventil |
| Produktgrupp | Regionally specified kits |
| Produktnamn | 2-stegs magnetventil |
| Produkttyp | ICLX 50 |
| Riktning | Rak |
| SCIP ID nr | a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | ICLX 32-65 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 14.1 Kilogram |
| Nettovikt | 0.007 Kilogram |
| Volym | 22.493 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428850018 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |