Danfoss logo
ICLX 65, with coils

2-stegs magnetventil, ICLX 80, 80 mm, Stumsvetsning

027H8040

2-stegs magnetventil, Kv värde [m³/h]: 82

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Aktuator system2 EVM pilotmagnetventilmodul
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning, standardEN 10220
AnslutningsmaterialStål
Antal per förpackningsformat1 antal
Beskrivning2-step solenoid valve
China RoHS exemption clause7.17.2
DelprogramnamnICLX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(a)6(b)
Ext. pilottryckanslutningSvetsnippel (P2-port)
Flödesgrupp1
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeEACTÜVUAUL
HusmaterialStål
Ingång, anslutningsstorlek [mm]80.00 mm
Ingång, anslutningsstorlek [tum]3 in
Inlopp anslutningstypStumsvetsning
Innehåller batterierNo
KategoriII
KöldmediumR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Kv värde [gal/min]95.120 gal/min
Kv värde [m³/h]82.000 m³/h
Manuell drift, tillvalManuell öppningsspindel
MärkeICV Flexline
Material DescriptionICLX 65 80 DIN
Max. Arbetstryck [bar]65.0 bar
Kännetecken
Värde
Max. Arbetstryck [psig]943 psig
Öppningskonfiguration1-steg (valfri inställning)2-stegs (standard)
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningMagnetventil
ProduktgruppMagnetventiler
Produktnamn2-stegs magnetventil
ProdukttillbehörICM-/ICS-/ICLX-tillbehör
ProdukttypICLX 80
RiktningRak
SCIP ID nra65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
SCIP-dokumentproduktnamnICLX 32-65
ServicerbarICM-/ICS-/ICLX-reservdelar
Steg 1, öppningsgrad (~) [%]10 % RH
Steg 2 initialiseringDelta p < 1.25 bar (18 psig)
Temperaturområde [°C] [Max]120 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [Max]248 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-76 °F
UL godk. fil nummerKÖLDMEDIEVENTIL 53R0
UL-certifieringYes
Utgångsanslutning, storlek [mm]80.0 mm
Utgångsanslutning, storlek [tum]3 in
Utlopp anslutningstypStumsvetsning
VentildriftMagnetventilstyrd
VentilmodellStandardversion
YtbehandlingZn (TLP)

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt18.966 Kilogram
Nettovikt15.767 Kilogram
Volym20.671 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428482592
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm