Danfoss logo
ICLX 150, with coils

2-stegs magnetventil, ICLX 150, 150 mm, Stumsvetsning

027H7167

2-stegs magnetventil, Kv värde [m³/h]: 390

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Aktuator system2 EVM pilotmagnetventilmodul
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning, standardEN 10220
AnslutningsmaterialStål
Antal per förpackningsformat1 antal
Beskrivning2-step solenoid valve
China RoHS exemption clause7.17.2
DelprogramnamnICLX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(a)6(b)
Ext. pilottryckanslutningSvetsnippel (P2-port)
Flödesgrupp1
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeCE 0045EACLLC CDC TYSKTÜVUL
HusmaterialStål
Ingång, anslutningsstorlek [mm]150.00 mm
Ingång, anslutningsstorlek [tum]6 in
Inlopp anslutningstypStumsvetsning
Innehåller batterierNo
KategoriIII
KöldmediumR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
KommentarerSPOLAR MEDFÖLJER EJ
Kv värde [gal/min]452.000 gal/min
Kv värde [m³/h]390.000 m³/h
Manuell drift, tillvalManuell öppningsspindel
MärkeICV Flexline
Material DescriptionICLX 150 DIN
Max. Arbetstryck [bar]52.0 bar
Kännetecken
Värde
Max. Arbetstryck [psig]754 psig
Öppningskonfiguration1-steg (valfri inställning)2-stegs (standard)
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningMagnetventil
ProduktgruppMagnetventiler
Produktnamn2-stegs magnetventil
ProdukttillbehörICM-/ICS-/ICLX-tillbehör
ProdukttypICLX 150
RiktningRak
SCIP ID nra65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
SCIP-dokumentproduktnamnICLX 32-65
ServicerbarICM-/ICS-/ICLX-reservdelar
Steg 1, öppningsgrad (~) [%]10 % RH
Steg 2 initialiseringDelta p < 1.25 bar (18 psig)
Temperaturområde [°C] [Max]120 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [Max]248 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-76 °F
UL godk. fil nummerKÖLDMEDIEVENTIL 53R0
UL-certifieringYes
Utgångsanslutning, storlek [mm]150.0 mm
Utgångsanslutning, storlek [tum]6 in
Utlopp anslutningstypStumsvetsning
VentildriftMagnetventilstyrd
VentilmodellStandardversion
YtbehandlingZn (TLP)

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt139.8 Kilogram
Nettovikt130 Kilogram
Volym218.4 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428483025
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm