2-stegs magnetventil, ICLX 125, 125 mm, Stumsvetsning
027H7158
2-stegs magnetventil, Kv värde [m³/h]: 225
027H7158
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Aktuator system | 2 EVM pilotmagnetventilmodul |
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutning, standard | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Anslutningsmaterial | Stål |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Beskrivning | 2-step solenoid valve |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Delprogramnamn | ICLX |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(a)6(b) |
| Ext. pilottryckanslutning | Svetsnippel (P2-port) |
| Flödesgrupp | 1 |
| Flödesriktning indikator | Präglad 1-vägspil |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Godkännande | CE 0045EACTÜVUAUL |
| Husmaterial | Stål |
| Ingång, anslutningsstorlek [mm] | 125.00 mm |
| Ingång, anslutningsstorlek [tum] | 5 in |
| Inlopp anslutningstyp | Stumsvetsning |
| Innehåller batterier | No |
| Kategori | III |
| Köldmedium | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Kommentarer | SPOLAR MEDFÖLJER EJ |
| Kv värde [gal/min] | 261.000 gal/min |
| Kv värde [m³/h] | 225.000 m³/h |
| Manuell drift, tillval | Manuell öppningsspindel |
| Märke | ICV Flexline |
| Material Description | ICLX 125 ANSI |
| Max. Arbetstryck [bar] | 52.0 bar |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Max. Arbetstryck [psig] | 754 psig |
| Öppningskonfiguration | 1-steg (valfri inställning)2-stegs (standard) |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Magnetventil |
| Produktgrupp | Magnetventiler |
| Produktnamn | 2-stegs magnetventil |
| Produkttillbehör | ICM-/ICS-/ICLX-tillbehör |
| Produkttyp | ICLX 125 |
| Riktning | Rak |
| SCIP ID nr | a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | ICLX 32-65 |
| Servicerbar | ICM-/ICS-/ICLX-reservdelar |
| Steg 1, öppningsgrad (~) [%] | 10 % RH |
| Steg 2 initialisering | Delta p < 1.25 bar (18 psig) |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 248 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -76 °F |
| UL godk. fil nummer | KÖLDMEDIEVENTIL 53R0 |
| UL-certifiering | Yes |
| Utgångsanslutning, storlek [mm] | 125.0 mm |
| Utgångsanslutning, storlek [tum] | 5 in |
| Utlopp anslutningstyp | Stumsvetsning |
| Ventildrift | Magnetventilstyrd |
| Ventilmodell | Standardversion |
| Ytbehandling | Zn (TLP) |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 88.8 Kilogram |
| Nettovikt | 79.33 Kilogram |
| Volym | 199.883 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428483094 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |