Danfoss logo

4-vägs reverserande ventil

061L1399

Medietemperaturområde [°C]: -20 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Konstruktionskonfig. Stil: B

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Antal per förpackningsformat8 antal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Evap./kond., ansl.storlek [mm]28,90
Evap./kond., ansl.storlek [tum]1-1/8
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeCEUL
Innehåller batterierNo
Kap. R407CvidΔp:0,1bar(villk1)[kW]36.96 kW
Kap. R407CvidΔp:0,1bar(villk2)[kW]31.58 kW
Kap. R407CvidΔp:0,2bar(villk1)[kW]52.02 kW
Kap. R407CvidΔp:0,2bar(villk1)[kW]44.46 kW
Kap. R410AvidΔp:0,1bar(villk1)[kW]47.77 kW
Kap. R410AvidΔp:0,1bar(villk2)[kW]41.40 kW
Kap. R410AvidΔp:0,2bar(villk1)[kW]67.38 kW
Kap. R410AvidΔp:0,2bar(villk2)[kW]58.40 kW
Kap. villkor 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Kap. villkor 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
KöldmediumR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Konstruktionskonfig. StilB
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 20U11G
Max. Arbetstryck [bar]47.0 bar
Max.läckage [cm³/min]6000 cm³/min
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
Medietemperaturområde [°C] [Max]130 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-20 °C
Kännetecken
Värde
Medietemperaturområde [°F] [Max]266 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-4 °F
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]43.500 psi
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]55 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-20 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]131 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-4 °F
Processanslutning, materialKoppar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktgrupp4-vägs reverserande ventiler
Produktnamn4-vägs reverserande ventil
ProdukttypSTF
SpoleNej
Stöttålighet, standardJIS C 60068-2-27
Sugledning, ansl.storlek [mm]28.90 mm
Sugledning, ansl.storlek [tum]1-1/8
TypbeteckningSTF-20U11G
UL godk. fil nummerMH12113
UL-godkända köldmedierR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Utsläppsansl., storlek [mm]22.50 mm
Utsläppsansl., storlek [tum]7/8 in
Utsläppsansl., typHona
Vibrationsstabilitet [m/s²]19.6 m/s²
Vibrationstest, standardJIS C 60068-2-6

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.829 Kilogram
Nettovikt1.51 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255224235
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm