4-vägs reverserande ventil, STF-H0954
061L1356
Medietemperaturområde [°C]: -30 - 160, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Sugledning, ansl.storlek [tum]: 1 1/8, Konstruktionskonfig. Stil: F
061L1356
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 8 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD tillgänglig | Yes |
| Evap./kond., ansl.storlek [mm] | 28,9 |
| Evap./kond., ansl.storlek [tum] | 1 1/8 |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | CEVDE |
| Innehåller batterier | No |
| Kap. R407CvidΔp:0,1bar(villk1)[kW] | 33.67 kW |
| Kap. R407CvidΔp:0,1bar(villk2)[kW] | 28.77 kW |
| Kap. R407CvidΔp:0,2bar(villk1)[kW] | 47.40 kW |
| Kap. R407CvidΔp:0,2bar(villk1)[kW] | 40.51 kW |
| Kap. R410AvidΔp:0,1bar(villk1)[kW] | 43.52 kW |
| Kap. R410AvidΔp:0,1bar(villk2)[kW] | 37.72 kW |
| Kap. R410AvidΔp:0,2bar(villk1)[kW] | 61.39 kW |
| Kap. R410AvidΔp:0,2bar(villk2)[kW] | 53.21 kW |
| Kap. villkor 1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Kap. villkor 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Köldmedium | R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A |
| Konstruktionskonfig. Stil | F |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve H0954 I/8 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 49.0 bar |
| Max.läckage [cm³/min] | 6000 cm³/min |
| MaxOPD [bar] | 31.0 bar |
| MaxOPD [psi] | 450.0 psi |
| MaxOPD [psig] | 450 psig |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 160 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -30 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [Max] | 320 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [Min] | -22 °F |
| MinODP [bar] | 3.000 bar |
| MinODP [psi] | 44.000 psi |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 55 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -30 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 131 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -22 °F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Processanslutning, material | Koppar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | 4-vägs reverserande ventiler |
| Produktnamn | 4-vägs reverserande ventil |
| Produkttyp | STF |
| SCIP ID nr | f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Four-way valve(1) |
| Spole | Nej |
| Stöttålighet, standard | JIS C 60068-2-27 |
| Sugledning, ansl.storlek [mm] | 28.90 mm |
| Sugledning, ansl.storlek [tum] | 1 1/8 |
| Typbeteckning | STF-H0954 |
| Utsläppsansl., storlek [mm] | 22.50 mm |
| Utsläppsansl., storlek [tum] | 7/8 in |
| Utsläppsansl., typ | Hona |
| Vibrationsstabilitet [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Vibrationstest, standard | JIS C 60068-2-6 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.717 Kilogram |
| Nettovikt | 0.37 Kilogram |
| Volym | 8.959 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424157074 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |