Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0321

4-vägs reverserande ventil, STF-H0321

061L1350

Medietemperaturområde [°C]: -30 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Sugledning, ansl.storlek [tum]: 5/8, Konstruktionskonfig. Stil: E

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat32 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD tillgängligYes
Evap./kond., ansl.storlek [mm]16,15
Evap./kond., ansl.storlek [tum]5/8
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeCEVDE
Innehåller batterierNo
Kap. R407CvidΔp:0,1bar(villk1)[kW]8.38 kW
Kap. R407CvidΔp:0,1bar(villk2)[kW]7.16 kW
Kap. R407CvidΔp:0,2bar(villk1)[kW]11.79 kW
Kap. R407CvidΔp:0,2bar(villk1)[kW]10.08 kW
Kap. R410AvidΔp:0,1bar(villk1)[kW]10.83 kW
Kap. R410AvidΔp:0,1bar(villk2)[kW]9.38 kW
Kap. R410AvidΔp:0,2bar(villk1)[kW]15.27 kW
Kap. R410AvidΔp:0,2bar(villk2)[kW]13.24 kW
Kap. villkor 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Kap. villkor 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
KöldmediumR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Konstruktionskonfig. StilE
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve H0321 I/32
Max. Arbetstryck [bar]45.0 bar
Max.läckage [cm³/min]1500 cm³/min
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
Medietemperaturområde [°C] [Max]130 °C
Kännetecken
Värde
Medietemperaturområde [°C] [Min]-30 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]266 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-22 °F
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]55 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-30 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]131 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-22 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Processanslutning, materialKoppar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktgrupp4-vägs reverserande ventiler
Produktnamn4-vägs reverserande ventil
ProdukttypSTF
SCIP ID nr7bb7ef92-7e6b-4cf7-9847-014abacbabe0
SCIP-dokumentproduktnamnSTF 4-Way Rev. Valve H0321 I/32
SpoleNej
Stöttålighet, standardJIS C 60068-2-27
Sugledning, ansl.storlek [mm]16.15 mm
Sugledning, ansl.storlek [tum]5/8
TypbeteckningSTF-H0321
Utsläppsansl., storlek [mm]12.95 mm
Utsläppsansl., storlek [tum]1/2 in
Utsläppsansl., typHona
Vibrationsstabilitet [m/s²]19.6 m/s²
Vibrationstest, standardJIS C 60068-2-6

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.371 Kilogram
Nettovikt0.37 Kilogram
Volym1.848 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162259061
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm