Danfoss logo
4-way reversing valve, STF- 2525G

4-vägs reverserande ventil

061L1345

Medietemperaturområde [°C]: -30 - 160, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Sugledning, ansl.storlek [tum]: 1 5/8, Konstruktionskonfig. Stil: G

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat1 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Evap./kond., ansl.storlek [mm]41,7
Evap./kond., ansl.storlek [tum]1 5/8
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeCEVDE
Innehåller batterierNo
Kap. R407CvidΔp:0,1bar(villk1)[kW]79.01 kW
Kap. R407CvidΔp:0,1bar(villk2)[kW]67.50 kW
Kap. R407CvidΔp:0,2bar(villk1)[kW]111.22 kW
Kap. R407CvidΔp:0,2bar(villk1)[kW]95.05 kW
Kap. R410AvidΔp:0,1bar(villk1)[kW]102.12 kW
Kap. R410AvidΔp:0,1bar(villk2)[kW]88.50 kW
Kap. R410AvidΔp:0,2bar(villk1)[kW]144.03 kW
Kap. R410AvidΔp:0,2bar(villk2)[kW]124.84 kW
Kap. villkor 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Kap. villkor 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
KöldmediumR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Konstruktionskonfig. StilG
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 3015G
Max. Arbetstryck [bar]49.0 bar
Max.läckage [cm³/min]10000 cm³/min
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
Medietemperaturområde [°C] [Max]160 °C
Kännetecken
Värde
Medietemperaturområde [°C] [Min]-30 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-22 °F
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]55 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-30 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]131 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-22 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Processanslutning, materialKoppar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktgrupp4-vägs reverserande ventiler
Produktnamn4-vägs reverserande ventil
ProdukttypSTF
SCIP ID nrf8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SCIP-dokumentproduktnamnFour-way valve(1)
SpoleNej
Stöttålighet, standardJIS C 60068-2-27
Sugledning, ansl.storlek [mm]41.70 mm
Sugledning, ansl.storlek [tum]1 5/8
TypbeteckningSTF-3015G
Utsläppsansl., storlek [mm]28.50 mm
Utsläppsansl., storlek [tum]1 1/8 in
Utsläppsansl., typHane
Vibrationsstabilitet [m/s²]19.6 m/s²
Vibrationstest, standardJIS C 60068-2-6

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt6.092 Kilogram
Nettovikt3.3 Kilogram
Volym38.54 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424046538
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm