Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

4-vägs reverserande ventil, STF-0441G2

061L1325

Medietemperaturområde [°C]: -20 - 140, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 1.7, Sugledning, ansl.storlek [tum]: 3/4, Konstruktionskonfig. Stil: B

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat24 antal
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Evap./kond., ansl.storlek [mm]19,15
Evap./kond., ansl.storlek [tum]3/4
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeCEVDE
Innehåller batterierNo
Kap. R407CvidΔp:0,1bar(villk1)[kW]16.10 kW
Kap. R407CvidΔp:0,1bar(villk2)[kW]13.75 kW
Kap. R407CvidΔp:0,2bar(villk1)[kW]22.66 kW
Kap. R407CvidΔp:0,2bar(villk1)[kW]19.37 kW
Kap. R410AvidΔp:0,1bar(villk1)[kW]20.81 kW
Kap. R410AvidΔp:0,1bar(villk2)[kW]18.03 kW
Kap. R410AvidΔp:0,2bar(villk1)[kW]29.35 kW
Kap. R410AvidΔp:0,2bar(villk2)[kW]25.43 kW
Kap. villkor 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Kap. villkor 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
KöldmediumR134aR22R404AR407CR410A
Konstruktionskonfig. StilB
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0441G2 I/24
Max. Arbetstryck [bar]45.0 bar
Max.läckage [cm³/min]4000 cm³/min
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
Kännetecken
Värde
MaxOPD [psig]450 psig
Medietemperaturområde [°C] [Max]140 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-20 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]284 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-4 °F
MinODP [bar]1.700 bar
MinODP [psi]24.000 psi
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]55 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-20 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]131 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-4 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Processanslutning, materialKoppar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktgrupp4-vägs reverserande ventiler
Produktnamn4-vägs reverserande ventil
ProdukttypSTF
SpoleNej
Stöttålighet, standardJIS C 60068-2-27
Sugledning, ansl.storlek [mm]19.15 mm
Sugledning, ansl.storlek [tum]3/4
TypbeteckningSTF-0441G2
Utsläppsansl., storlek [mm]12.80 mm
Utsläppsansl., storlek [tum]1/2 in
Utsläppsansl., typHona
Vibrationsstabilitet [m/s²]19.6 m/s²
Vibrationstest, standardJIS C 60068-2-6

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.856 Kilogram
Nettovikt0.843 Kilogram
Volym2.598 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428531740
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm