Danfoss logo
4-way reversing valve, STF- 2525G

4-vägs reverserande ventil, STF-2505G3

061L1279

Medietemperaturområde [°C]: -30 - 140, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Sugledning, ansl.storlek [tum]: 1 3/8, Konstruktionskonfig. Stil: G

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Evap./kond., ansl.storlek [mm]35,2
Evap./kond., ansl.storlek [tum]1 3/8
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeCEVDE
Innehåller batterierNo
Kap. R407CvidΔp:0,1bar(villk1)[kW]55.85 kW
Kap. R407CvidΔp:0,1bar(villk2)[kW]47.71 kW
Kap. R407CvidΔp:0,2bar(villk1)[kW]78.61 kW
Kap. R407CvidΔp:0,2bar(villk1)[kW]67.19 kW
Kap. R410AvidΔp:0,1bar(villk1)[kW]72.19 kW
Kap. R410AvidΔp:0,1bar(villk2)[kW]62.56 kW
Kap. R410AvidΔp:0,2bar(villk1)[kW]101.81 kW
Kap. R410AvidΔp:0,2bar(villk2)[kW]88.24 kW
Kap. villkor 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Kap. villkor 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
KöldmediumR134aR22R404AR407CR410A
Konstruktionskonfig. StilG
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 2505G3
Max. Arbetstryck [bar]45.0 bar
Max.läckage [cm³/min]10000 cm³/min
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
Kännetecken
Värde
MaxOPD [psig]450 psig
Medietemperaturområde [°C] [Max]140 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-30 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]284 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-22 °F
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]55 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-20 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]131 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-4 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Processanslutning, materialKoppar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktgrupp4-vägs reverserande ventiler
Produktnamn4-vägs reverserande ventil
ProdukttypSTF
SpoleNej
Stöttålighet, standardJIS C 60068-2-27
Sugledning, ansl.storlek [mm]35.20 mm
Sugledning, ansl.storlek [tum]1 3/8
TypbeteckningSTF-2505G3
Utsläppsansl., storlek [mm]28.90 mm
Utsläppsansl., storlek [tum]1 1/8 in
Utsläppsansl., typHona
Vibrationsstabilitet [m/s²]19.6 m/s²
Vibrationstest, standardJIS C 60068-2-6

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt5.567 Kilogram
Nettovikt3.3 Kilogram
Volym38.54 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428273121
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm