Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0429

4-vägs reverserande ventil, STF-1511G3

061L1224

Medietemperaturområde [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Sugledning, ansl.storlek [tum]: 1 1/8, Konstruktionskonfig. Stil: F

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD tillgängligYes
EU RoHS-undantagsklausulNo
Evap./kond., ansl.storlek [mm]28,9
Evap./kond., ansl.storlek [tum]1 1/8
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeCEVDE
Innehåller batterierNo
Kap. R407CvidΔp:0,1bar(villk1)[kW]28.91 kW
Kap. R407CvidΔp:0,1bar(villk2)[kW]24.70 kW
Kap. R407CvidΔp:0,2bar(villk1)[kW]40.69 kW
Kap. R407CvidΔp:0,2bar(villk1)[kW]34.78 kW
Kap. R410AvidΔp:0,1bar(villk1)[kW]37.37 kW
Kap. R410AvidΔp:0,1bar(villk2)[kW]32.38 kW
Kap. R410AvidΔp:0,2bar(villk1)[kW]52.70 kW
Kap. R410AvidΔp:0,2bar(villk2)[kW]45.68 kW
Kap. villkor 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Kap. villkor 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
KöldmediumR134aR22R404AR407CR410A
Konstruktionskonfig. StilF
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 1511G3
Max. Arbetstryck [bar]41.7 bar
Max.läckage [cm³/min]6000 cm³/min
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
Kännetecken
Värde
MaxOPD [psig]450 psig
Medietemperaturområde [°C] [Max]120 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-20 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]248 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-4 °F
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]55 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-20 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]131 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-4 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Processanslutning, materialKoppar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktgrupp4-vägs reverserande ventiler
Produktnamn4-vägs reverserande ventil
ProdukttypSTF
SpoleNej
Stöttålighet, standardJIS C 60068-2-27
Sugledning, ansl.storlek [mm]28.90 mm
Sugledning, ansl.storlek [tum]1 1/8
TypbeteckningSTF-1511G3
Utsläppsansl., storlek [mm]22.50 mm
Utsläppsansl., storlek [tum]7/8 in
Utsläppsansl., typHona
Vibrationsstabilitet [m/s²]19.6 m/s²
Vibrationstest, standardJIS C 60068-2-6

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2.45 Kilogram
Nettovikt1.55 Kilogram
Volym19.841 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428273480
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm