Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0321

4-vägs reverserande ventil, STF-0301G

061L1208

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat4 antal
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatIndustripack
Innehåller batterierNo
Kap. R407CvidΔp:0,1bar(villk1)[kW]8.38 kW
Kap. R407CvidΔp:0,1bar(villk2)[kW]7.16 kW
Kap. R407CvidΔp:0,2bar(villk1)[kW]11.79 kW
Kap. R407CvidΔp:0,2bar(villk1)[kW]10.08 kW
Kap. R410AvidΔp:0,1bar(villk1)[kW]10.83 kW
Kap. R410AvidΔp:0,1bar(villk2)[kW]9.38 kW
Kap. R410AvidΔp:0,2bar(villk1)[kW]15.27 kW
Kännetecken
Värde
Kap. R410AvidΔp:0,2bar(villk2)[kW]13.24 kW
KöldmediumR134aR22R404AR407CR410A
KommentarerREPLACE BY 061L1194
Material Description4-WAY REVERSING VALVE 11,3KW
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktgrupp4-vägs reverserande ventiler
Produktnamn4-vägs reverserande ventil
ProdukttypSTF
SpoleNej
Sugledning, ansl.storlek [mm]16.15 mm
TypbeteckningSTF-0301G
Utsläppsansl., storlek [mm]12.95 mm

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.568 Kilogram
Nettovikt0.37 Kilogram
Volym1.744 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428273572
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm