Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

4-vägs reverserande ventil, STF-0401G

061L1152

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat24 antal
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatIndustripack
Innehåller batterierNo
Kap. R407CvidΔp:0,1bar(villk1)[kW]16.10 kW
Kap. R407CvidΔp:0,1bar(villk2)[kW]13.75 kW
Kap. R407CvidΔp:0,2bar(villk1)[kW]22.66 kW
Kap. R407CvidΔp:0,2bar(villk1)[kW]19.37 kW
Kap. R410AvidΔp:0,1bar(villk1)[kW]20.81 kW
Kap. R410AvidΔp:0,1bar(villk2)[kW]18.03 kW
Kap. R410AvidΔp:0,2bar(villk1)[kW]29.35 kW
Kännetecken
Värde
Kap. R410AvidΔp:0,2bar(villk2)[kW]25.43 kW
KöldmediumR134aR22R404AR407CR410A
KommentarerREPLACE BY 061L1209
Material Description4-VÄGSVENTIL STF-0401G3
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktgrupp4-vägs reverserande ventiler
Produktnamn4-vägs reverserande ventil
ProdukttypSTF
SpoleNej
Sugledning, ansl.storlek [mm]19.15 mm
TypbeteckningSTF-0401G
Utsläppsansl., storlek [mm]12.80 mm

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.841 Kilogram
Nettovikt0.78 Kilogram
Volym2.377 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428273879
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm