Danfoss logo
Pressure switch, CKB 061Z4001

Pressure switch, CKB

061Z4019

Reset function: Auto, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Antal per förpackningsformat25 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. ansl. noteringDIN plug not included
Elektrisk anslutningDIN Spade
FörpackningsformatIndustrial pack
GodkännandeC UL US UL60730CE 0035TÜV
Högre aktivt tryck [bar]54.00 bar
Högre aktivt tryck [psi]783 psi
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP65
KöldmediumR744
Kontakt belastningAC=6 A, 250 V
Kontaktfunk.SPDT
Lägre aktivt tryck [bar]44.00 bar
Lägre aktivt tryck [psi]638 psi
Material DescriptionCKB Pressure Switch CKB-2UCBA4019
Max. Arbetstryck [bar]143.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]2074 psig
Medietemperaturområde [°C] [Max]150 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-40 °C
Kännetecken
Värde
Medietemperaturområde [°F] [Max]302 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-40 °F
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]70 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]158 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppSwitches and thermostats
ProduktnamnPressure switch
ProdukttypCKB
ResetAuto
Specification nyckelCKB-2UCBA4019
Tryck Utvändig/InvändigFemale
Tryckansl.1/4 in
Tryckansl. noteringarDeflator
Tryckansl. typFlare
Tryckanslutningslängd [tum]1.69 in
Tryckanslutningslängd[mm]43 mm
Tryckområde, kategoriHigh pressure

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.242 Kilogram
Nettovikt0.214 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym7.762 Liter
EAN/UPC5715255005766