Synglashållare, SGP 24 RX, M24 x 1, M
014L1066
Max. Arbetstryck [bar]: 52, Fuktindikator: Ingen indikator, Anslutningstyp: M, Anslutningsstorlek: M24 x 1
014L1066
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsmaterial | Mässing |
| Anslutningsstorlek | M24 x 1 |
| Anslutningstyp | M |
| Antal per förpackningsformat | 80 antal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Fuktindikator | Ingen indikator |
| Godkännande | C UL US-LISTADEEAC |
| Godkännanden | REF. VÄTSKEINDIKATOR 76H4 |
| Husmaterial | Mässing |
| Ingående delar | Packning |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744 |
| Material Description | SGP 24 RX Sight Glass I/80 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 52.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 754 psig |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Synglas |
| Produktnamn | Synglashållare |
| Produkttillbehör | Sight glass accessories |
| Produkttyp | SGP 24 RX |
| SCIP ID nr | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | SG & SGP without indicator |
| Servicerbar | Nej |
| SGS-sadeltillämpning | M24 x 1 |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 175 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -58 °F |
| UL godk. fil nummer | REF. VÄTSKEINDIKATOR 76H4 |
| UL-certifiering | Yes |
| UL-godkända köldmedier | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.079 Kilogram |
| Nettovikt | 0.079 Kilogram |
| Volym | 0.028 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428818964 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |