Synglashållare, SGP 24 RI, M24 x 1, M
014L1064
Max. Arbetstryck [bar]: 52, Fuktindikator: I-indikator, Anslutningstyp: M, Anslutningsstorlek: M24 x 1
014L1064
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Annan RoHS-dokumentation | Saudi Arabia RoHS |
| Anslutningsmaterial | Mässing |
| Anslutningsstorlek | M24 x 1 |
| Anslutningstyp | M |
| Antal per förpackningsformat | 19 antal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Fuktindikator | I-indikator |
| Godkännande | C UL US-LISTADEEAC |
| Godkännanden | REF. VÄTSKEINDIKATOR 76H4 |
| Grön: max. fuktvillk. vid 25°C | R22: 150 ppm |
| Grön: max. fuktvillk. vid 43°C | R22: 250 ppm |
| Gul: min. fuktförh. vid 25°C | R22: 300 ppm |
| Gul: min. fuktförh. vid 43°C | R22: 500 ppm |
| Husmaterial | Mässing |
| Ingående delar | Packning |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R22 |
| Material Description | SGP 24 RI Sight Glass M/19x4 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Max. Arbetstryck [bar] | 52.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 754 psig |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Synglas |
| Produktnamn | Synglashållare |
| Produkttillbehör | Sight glass accessories |
| Produkttyp | SGP 24 RI |
| SCIP ID nr | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | SG & SGP with indicator |
| Servicerbar | Nej |
| SGS-sadeltillämpning | M24 x 1 |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 175 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -58 °F |
| UL godk. fil nummer | REF. VÄTSKEINDIKATOR 76H4 |
| UL-certifiering | Yes |
| UL-godkända köldmedier | R22 |
| Ytterligare information | Gängning för hållarenhet |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.086 Kilogram |
| Nettovikt | 0.08 Kilogram |
| Volym | 0.086 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428866415 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |