Synglashållare, SGR, M20 x 1.5, M
014-1605
Max. Arbetstryck [bar]: 46, Fuktindikator: Ingen indikator, Anslutningstyp: M, Anslutningsstorlek: M20 x 1.5
014-1605
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsmaterial | Mässing |
| Anslutningsstorlek | M20 x 1.5 |
| Anslutningstyp | M |
| Antal per förpackningsformat | 80 antal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Fuktindikator | Ingen indikator |
| Godkännande | C UL US-LISTADE |
| Godkännanden | REF. VÄTSKEINDIKATOR 76H4 |
| Husmaterial | Mässing |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Material Description | SGR Sight Glass I/80 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 46.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 667 psig |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Synglas |
| Produktnamn | Synglashållare |
| Produkttillbehör | Sight glass accessories |
| Produkttyp | SGR |
| SCIP ID nr | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | SG & SGP without indicator |
| Servicerbar | Nej |
| SGS-sadeltillämpning | M20 x 1.5 |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 175 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -58 °F |
| UL godk. fil nummer | REF. VÄTSKEINDIKATOR 76H4 |
| UL-certifiering | Yes |
| UL-godkända köldmedier | R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.052 Kilogram |
| Nettovikt | 0.045 Kilogram |
| Volym | 0.1 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428289184 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |