Danfoss logo
SGRH_014-1603

Synglashållare, SGRH, M20 x 1.5, M

014-1603

Max. Arbetstryck [bar]: 46, Fuktindikator: N-indikator, Anslutningstyp: M, Anslutningsstorlek: M20 x 1.5

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
AnslutningsmaterialMässing
AnslutningsstorlekM20 x 1.5
AnslutningstypM
Antal per förpackningsformat19 antal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FörpackningsformatMultipack
FuktindikatorN-indikator
GodkännandeC UL US-LISTADE
GodkännandenREF. VÄTSKEINDIKATOR 76H4
Grön: max. fuktvillk. vid 25°CR410A: 66 ppm
Grön: max. fuktvillk. vid 43°CR410A: 135 ppm
Gul: min. fuktförh. vid 25°CR410A: 266 ppm
Gul: min. fuktförh. vid 43°CR410A: 540 ppm
HusmaterialMässing
Identisk produkt014-1602
Innehåller batterierNo
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Material DescriptionSGRH Sight Glass M/19x4
Kännetecken
Värde
Max. Arbetstryck [bar]46.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]667 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppSynglas
ProduktnamnSynglashållare
ProdukttillbehörSight glass accessories
ProdukttypSGRH
SCIP ID nr967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP-dokumentproduktnamnSG & SGP with indicator
ServicerbarNej
SGS-sadeltillämpningM20 x 1.5
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [Max]175 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-58 °F
UL godk. fil nummerREF. VÄTSKEINDIKATOR 76H4
UL-certifieringYes
UL-godkända köldmedierR410A

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.062 Kilogram
Nettovikt0.024 Kilogram
Volym0.081 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428164566
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm