Sight glass saddle, SGS, 1 1/8 in
014-1571
Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 20 RN; SGR; SGRH
014-1571
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsstorlek [in] | 1 1/8 in |
| Antal per förpackningsformat | 10 pc |
| Används för produkt | SGP 20 RNSGRSGRH |
| Används för produktkommentar | Tube fitting |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Multi pack |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | SGS 1 1/8in Sight Glass Saddle M/10x6 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 52.0 bar |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Max. Arbetstryck [psig] | 754 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Sight glass accessories |
| Produktnamn | Sight glass saddle |
| Produkttyp | SGS |
| Rörstorlek [tum] | 1 1/8 in |
| SCIP ID nr | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | SG & SGP without indicator |
| Synglasanslutning | M20 x 1.5 |
| Typbeteckning | Tube fitting |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.063 Kilogram |
| Nettovikt | 0.051 Kilogram |
| Volym | 0.086 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255009580 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |