Danfoss logo
Sight glass saddle, SGS

Sight glass saddle, SGS, 7/8 in

014-1559

Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsstorlek [in]7/8 in
Antal per förpackningsformat10 pc
Används för produktSGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN
Används för produktkommentarTube fitting
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatMulti pack
Innehåller batterierNo
Material DescriptionSGS 7/8in Sight Glass Saddle M/10x6
Max. Arbetstryck [bar]52.0 bar
Kännetecken
Värde
Max. Arbetstryck [psig]754 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppSight glass accessories
ProduktnamnSight glass saddle
ProdukttypSGS
Rörstorlek [tum]7/8 in
SCIP ID nrfe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP-dokumentproduktnamnSG & SGP without indicator
SynglasanslutningM24 x 1
TypbeteckningTube fitting

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.064 Kilogram
Nettovikt0.052 Kilogram
Volym0.086 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255009382
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm