Synglassadel, SGS
014-1058
Typbeteckning: Tube fitting, Används för produkt: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR
014-1058
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsstorlek [in] | 1 5/8 in |
| Antal per förpackningsformat | 80 antal |
| Används för produkt | SGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN |
| Används för produktkommentar | Rörfäste |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | SG 1 5/8in saddle I/80 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 52.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 754 psig |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Tillbehör till siktglas |
| Produktnamn | Synglassadel |
| Produkttyp | SGS |
| Rörstorlek [tum] | 1 5/8 in |
| SCIP ID nr | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | SG & SGP without indicator |
| Synglasanslutning | M24 x 1 |
| Typbeteckning | Tube fitting |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.087 Kilogram |
| Nettovikt | 0.086 Kilogram |
| Volym | 0.078 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428255622 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |