Danfoss logo
Sight glass, SGI 19_014-0028, 014-0166

SGI 19, Synglas, Flare, 19 mm, Flare, 19 mm

014-0028

Inlopp anslutningstyp: Flare, Ingång, storlek [mm]: 19, Utlopp anslutningstyp: Flare, Utlopp, storlek [mm]: 19, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 36

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Annan RoHS-dokumentationSaudi Arabia RoHS
AnslutningsmaterialMässing
Antal per förpackningsformat36 antal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FörpackningsformatMultipack
FuktindikatorI-indikator
Grön: max. fuktvillk. vid 25°CR22: 150 ppm
Grön: max. fuktvillk. vid 43°CR22: 250 ppm
Gul: min. fuktförh. vid 25°CR22: 300 ppm
Gul: min. fuktförh. vid 43°CR22: 500 ppm
HusmaterialMässing
Ingång, storlek [mm]19.00 mm
Ingång, storlek [tum]3/4 tum
Inlopp anslutningstypFlare
Inlopp Int./ext.Extern
Innehåller batterierNo
KöldmediumR22
Material DescriptionSGI 19 Sight Glass M/36
Kännetecken
Värde
Max. Arbetstryck [bar]35.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]500 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppSynglas
ProduktnamnSynglas
ProdukttillbehörAllmänna tillbehör
ProdukttypSGI 19
SCIP ID nr967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP-dokumentproduktnamnSG & SGP with indicator
ServicerbarNej
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [Max]175 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-58 °F
Utlopp anslutningstypFlare
Utlopp Int/extExtern
Utlopp, storlek [mm]19.00 mm
Utlopp, storlek [tum]3/4 tum

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.53 Kilogram
Nettovikt0.504 Kilogram
Volym0.283 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702422111566
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm