SGH 10s, Synglas, Lödning, ODF, 3/8 tum, Lödning, ODF, 3/8 tum
014-1092
Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Ingång, storlek [tum]: 3/8 tum, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp, storlek [tum]: 3/8 tum, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 25
Rekommenderat byte: 014L0182
014-1092
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Anslutningsmaterial | Koppar |
| Antal per förpackningsformat | 25 antal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Fuktindikator | H indikator |
| Grön: max. fuktvillk. vid 25°C | R410A: 25 ppm |
| Grön: max. fuktvillk. vid 43°C | R410A: 60 ppm |
| Gul: min. fuktförh. vid 25°C | R410A: 165 ppm |
| Gul: min. fuktförh. vid 43°C | R410A: 500 ppm |
| Husmaterial | Mässing |
| Ingång, storlek [tum] | 3/8 tum |
| Inlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R410A |
| Material Description | SGH 10s Sight Glass M/25x4 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 46.0 bar |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Max. Arbetstryck [psig] | 667 psig |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Synglas |
| Produktnamn | Synglas |
| Produkttillbehör | Nej |
| Produkttyp | SGH 10s |
| SCIP ID nr | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | SG & SGP with indicator |
| Servicerbar | Nej |
| Temperaturområde [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 175 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -58 °F |
| Utlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
| Utlopp, storlek [tum] | 3/8 tum |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.115 Kilogram |
| Nettovikt | 0.089 Kilogram |
| Volym | 0.143 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428288866 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |