Danfoss logo
Sight glass, SGP 19 I_014L0043

SGP 19 N, Synglas, Flare, 19 mm, Flare, 19 mm

014L0175

Inlopp anslutningstyp: Flare, Ingång, storlek [mm]: 19, Utlopp anslutningstyp: Flare, Utlopp, storlek [mm]: 19, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 36

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Annan RoHS-dokumentationSaudi Arabia RoHS
AnslutningsmaterialMässing
Antal per förpackningsformat36 antal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FörpackningsformatMultipack
FuktindikatorN-indikator
GodkännandeC UL US-LISTADEEAC
GodkännandenREF. VÄTSKEINDIKATOR 76H4
Grön: max. fuktvillk. vid 25°CR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Grön: max. fuktvillk. vid 43°CR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm
Gul: min. fuktförh. vid 25°CR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Gul: min. fuktförh. vid 43°CR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
HusmaterialMässing
Identisk produkt014L0160
Ingång, storlek [mm]19.00 mm
Ingång, storlek [tum]3/4 tum
Inlopp anslutningstypFlare
Inlopp Int./ext.Invändig
Innehåller batterierNo
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744
Material DescriptionSGP 19 N Sight Glass M/36
Max. Arbetstryck [bar]52.0 bar
Kännetecken
Värde
Max. Arbetstryck [psig]754 psig
Oljefria köldmedierR1234ze(E)R134aR513AR515B
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppSynglas
ProduktnamnSynglas
ProdukttillbehörAllmänna tillbehör
ProdukttypSGP 19 N
SCIP ID nr967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP-dokumentproduktnamnSG & SGP with indicator
ServicerbarNej
SmörjmedelskompatibilitetOljefria tillämpningar
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [Max]175 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-58 °F
UL godk. fil nummerREF. VÄTSKEINDIKATOR 76H4
UL-certifieringYes
UL-godkända köldmedierR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744
Utlopp anslutningstypFlare
Utlopp Int/extExtern
Utlopp, storlek [mm]19.00 mm
Utlopp, storlek [tum]3/4 tum

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.494 Kilogram
Nettovikt0.476 Kilogram
Volym0.283 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428818926
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm