SGP 10 I, Synglas, Plantätning, PLANTÄTNING
014L0091
Inlopp anslutningstyp: Plantätning, Utlopp anslutningstyp: PLANTÄTNING, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 24
014L0091
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Anslutningsmaterial | Mässing |
| Antal per förpackningsformat | 24 antal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Fuktindikator | I-indikator |
| Godkännande | C UL US-LISTADEEAC |
| Godkännanden | REF. VÄTSKEINDIKATOR 76H4 |
| Grön: max. fuktvillk. vid 25°C | R22: 150 ppm |
| Grön: max. fuktvillk. vid 43°C | R22: 250 ppm |
| Gul: min. fuktförh. vid 25°C | R22: 300 ppm |
| Gul: min. fuktförh. vid 43°C | R22: 500 ppm |
| Husmaterial | Mässing |
| Identisk produkt | 014L1011 |
| Ingång, storlek [tum] | 3/8 tum |
| Inlopp anslutningstyp | Plantätning |
| Inlopp Int./ext. | Invändig |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R22 |
| Material Description | SGP 10 I Sight Glass FS M/24x3 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 52.0 bar |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Max. Arbetstryck [psig] | 754 psig |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Synglas |
| Produktnamn | Synglas |
| Produkttillbehör | Nej |
| Produkttyp | SGP 10 I |
| SCIP ID nr | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | SG & SGP with indicator |
| Servicerbar | Nej |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 175 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -58 °F |
| UL godk. fil nummer | REF. VÄTSKEINDIKATOR 76H4 |
| UL-certifiering | Yes |
| UL-godkända köldmedier | R22 |
| Utlopp anslutningstyp | PLANTÄTNING |
| Utlopp Int/ext | Extern |
| Utlopp, storlek [tum] | 3/8 tum |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.23 Kilogram |
| Nettovikt | 0.182 Kilogram |
| Volym | 0.139 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428840309 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |