Danfoss logo
Sight glass, SGP 6s I_014L0034, 014L0040, 014L0148

SGP 6s I, Synglas, Lödning, ODF, 6 mm, Lödning, ODF, 6 mm

014L0040

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Ingång, storlek [mm]: 6, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp, storlek [mm]: 6, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 25

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
AnslutningsmaterialKoppar
Antal per förpackningsformat25 antal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FörpackningsformatMultipack
FuktindikatorI-indikator
GodkännandeC UL US-LISTADEEAC
GodkännandenREF. VÄTSKEINDIKATOR 76H4
Grön: max. fuktvillk. vid 25°CR22: 150 ppmR290: 25 ppmR600: 10 ppmR600a: 11 ppm
Grön: max. fuktvillk. vid 43°CR22: 250 ppmR290: 50 ppmR600: 28 ppmR600a: 30 ppm
Gul: min. fuktförh. vid 25°CR22: 300 ppmR290: 50 ppmR600: 20 ppmR600a: 22 ppm
Gul: min. fuktförh. vid 43°CR22: 500 ppmR290: 100 ppmR600: 55 ppmR600a: 60 ppm
HusmaterialMässing
Ingång, storlek [mm]6.00 mm
Inlopp anslutningstypLödning, ODF
Innehåller batterierNo
KöldmediumR22R290R600R600a
Material DescriptionSGP 6s I Sight Glass M/25x4
Max. Arbetstryck [bar]52.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]754 psig
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppSynglas
ProduktnamnSynglas
ProdukttillbehörNej
ProdukttypSGP 6s I
SCIP ID nr967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP-dokumentproduktnamnSG & SGP with indicator
ServicerbarNej
SS-EN13463-3 bedömn. tändkällaJa
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [Max]175 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-58 °F
UL godk. fil nummerREF. VÄTSKEINDIKATOR 76H4
UL-certifieringYes
UL-godkända köldmedierR22
Utlopp anslutningstypLödning, ODF
Utlopp, storlek [mm]6.00 mm

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.104 Kilogram
Nettovikt0.089 Kilogram
Volym0.143 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428845519
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm