SGN 10, Synglas, Flare, 10 mm, Flare, 10 mm
014-0172
Inlopp anslutningstyp: Flare, Ingång, storlek [mm]: 10, Utlopp anslutningstyp: Flare, Utlopp, storlek [mm]: 10, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 24
014-0172
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Anslutningsmaterial | Mässing |
| Antal per förpackningsformat | 24 antal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Fuktindikator | N-indikator |
| Grön: max. fuktvillk. vid 25°C | R134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm |
| Grön: max. fuktvillk. vid 43°C | R134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm |
| Gul: min. fuktförh. vid 25°C | R134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm |
| Gul: min. fuktförh. vid 43°C | R134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm |
| Husmaterial | Mässing |
| Identisk produkt | 014-0124 |
| Ingång, storlek [mm] | 10.00 mm |
| Ingång, storlek [tum] | 3/8 tum |
| Inlopp anslutningstyp | Flare |
| Inlopp Int./ext. | Invändig |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Material (EF002169) | Brass |
| Material Description | SYNGLAS SGN10 3/8X3/8 INVXUTV |
| Max. Arbetstryck [bar] | 35.0 bar |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Max. Arbetstryck [psig] | 500 psig |
| Oljefria köldmedier | R134aR513A |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Synglas |
| Produktnamn | Synglas |
| Produkttillbehör | Allmänna tillbehör |
| Produkttyp | SGN 10 |
| SCIP ID nr | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | SG & SGP with indicator |
| Servicerbar | Nej |
| Smörjmedelskompatibilitet | Oljefria tillämpningar |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 175 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -58 °F |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utlopp anslutningstyp | Flare |
| Utlopp Int/ext | Extern |
| Utlopp, storlek [mm] | 10.00 mm |
| Utlopp, storlek [tum] | 3/8 tum |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.208 Kilogram |
| Nettovikt | 0.193 Kilogram |
| Volym | 0.139 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422104100 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |