Danfoss logo
LLG 1550 F - 2512+084

Synglas, LLG 1550 F

2512+084

Produkttyp: LLG 1550 F, Utrustning: Synadapter, Max. Arbetstryck [bar]: 25, Temperaturområde [°C]: -50 - 30, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat1 antal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flödesgrupp1
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeEAC
Innehåller batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR717
KombinationLLG 740 + LLG 740
Material DescriptionLLG 1550 F Liquid level glasses
Max. Arbetstryck [bar]25.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]363 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningVätskenivåglas
ProduktgruppSynglas
ProduktnamnSynglas
ProdukttypLLG 1550 F
SCIP ID nrad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP-dokumentproduktnamnLLG
Sigth glass length [mm]1550 mm
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [Max]86 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-58 °F
UtrustningSynadapter

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt50.34 Kilogram
Nettovikt38.744 Kilogram
Volym99.04 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428198950
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm