Synglas, LLG 995 SF
2512+070
Produkttyp: LLG 995 SF, Utrustning: SNV-ST och synadapter, Max. Arbetstryck [bar]: 25, Temperaturområde [°C]: -50 - 30, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1
2512+070
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flödesgrupp | 1 |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Godkännande | EAC |
| Innehåller batterier | No |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Köldmedium | R717 |
| Kombination | LLG 185 + LLG 740 |
| Material Description | VÄTSKENIVÅGLAS LLG995SF |
| Max. Arbetstryck [bar] | 25.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 363 psig |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Vätskenivåglas |
| Produktgrupp | Synglas |
| Produktnamn | Synglas |
| Produkttyp | LLG 995 SF |
| SCIP ID nr | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
| SCIP-dokumentproduktnamn | LLG |
| Sigth glass length [mm] | 995 mm |
| Temperaturområde [°C] [Max] | 30 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 86 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -58 °F |
| Utrustning | SNV-ST och synadapter |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 35.54 Kilogram |
| Nettovikt | 26.572 Kilogram |
| Volym | 99.04 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428200141 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |