Danfoss logo
LLG 1145 S - 2512+061

Synglas, LLG 1145 S

2512+061

Produkttyp: LLG 1145 S, Utrustning: SNV-ST, Max. Arbetstryck [bar]: 25, Temperaturområde [°C]: -10 - 100, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat1 antal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flödesgrupp1
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeEAC
Innehåller batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR717
KombinationLLG 335 + LLG 740
Material DescriptionLLG 1145 S Liquid level glasses
Max. Arbetstryck [bar]25.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]363 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningVätskenivåglas
ProduktgruppSynglas
ProduktnamnSynglas
ProdukttypLLG 1145 S
SCIP ID nrad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP-dokumentproduktnamnLLG
Sigth glass length [mm]1145 mm
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Temperaturområde [°F] [Max]212 °F
Temperaturområde [°F] [Min]14 °F
UtrustningSNV-ST

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt46 Kilogram
Nettovikt29.43 Kilogram
Volym99.04 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428200202
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm