Danfoss logo
Cooling pressure sensors family photo

Trycktransmitter, DST P110, 0 bar - 18 bar, 0 psi - 261 psi

075X0028

Elektrisk anslutning: M12 x 1, Tryckansl. typ: UNF, Tryckansl.: 7/16-20, Specification nyckel: DST P110-C531-A5BF08-0

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
- försörjningStift 3
+försörjningStift 1
Antal per förpackningsformat60 antal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
El. ansl. strl.4 stift
Elektrisk anslutningM12 x 1
Elektrisk anslutning, färgBlack
Elektrisk anslutning, standardIEC 60947-5-2(1997)
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeC UL US UL RecognizedCE
Hög clipping-nivå20.50
Husmaterial304L
Identisk produkt075G1338
Kapslingsgrad IPIP67
Kompenserat temp.område [°C] [Max]100 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min]-40 °C
Låg clippingnivå3.80
Material DescriptionSensor DST P110 mA 0 - 18 bar SG
Matningsspänning [V] likström [max]28.00 V
Matningsspänning [V] likström [min]8.00 V
Medieberörda delar, material304L/316L
Medietemperaturområde [°C] [Max]100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]85 °C
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Överbelastningstryck, max. [bar]72.0 bar
Överbelastningstryck, max. [psi]1044 psi
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnTrycktransmitter
ProdukttypDST P110
Specification nyckelDST P110-C531-A5BF08-0
Svarstid max. [ms]2 ms
TEB inne i CTR ±FS [%]2.00 % RH
Tr. referensSealed gauge
Tryck Utvändig/InvändigHona
Tryckansl.7/16-20
Tryckansl. stdSAE J513 45° flare
Tryckansl. typUNF
Tryckanslutning HEX [mm]27.0 mm
Tryckområde [bar] [Max]18.00 bar
Tryckområde [bar] [Min]0.00 bar
Tryckområde [psi] [Max]261.00 psi
Tryckområde [psi] [Min]0.00 psi
TryckstötdämpareNo
Utgångssign.Current
Utgångssignal [mA] [Max]20 mA
Utgångssignal [mA] [Min]4 mA

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.071 Kilogram
Nettovikt0.058 Kilogram
Volym0.086 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255286240
Proposition 65No significant risk