Trycktransmitter, DST P110, 0 bar - 19 bar, 0 psi - 275.5 psi
075G4188
Elektrisk anslutning: Rund Packard Metri-Pack, Tryckansl. typ: Lödning, ODM, Tryckansl.: Rör för lödning, Specification nyckel: DST P110-AF36-LBEB07-0
075G4188
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| - försörjning | Stift A |
| + utgång | Stift C |
| +försörjning | Stift B |
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 55 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| El. ansl. strl. | 3 stift |
| Elektrisk anslutning | Rund Packard Metri-Pack |
| Elektrisk anslutning, färg | Green |
| Elektrisk anslutning, standard | 150.2 SERIES |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Felsignalnivå | 6.00 |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | C UL US UL RecognizedCE |
| Hög clipping-nivå | 98.00 |
| Husmaterial | 304L |
| Identisk produkt | 075G1235 |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kapslingsgrad IP | IP69K |
| Kompenserat temp.område [°C] [Max] | 125 °C |
| Kompenserat temp.område [°C] [Min] | -40 °C |
| Låg clippingnivå | 8.00 |
| Material Description | Sensor DST P110-AF36-LBEB07-0 I/55 |
| Matningsspänning [V] DC | 5.00 V |
| Medieberörda delar, material | 304L/316L |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 135 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 125 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
| Överbelastningstryck, max. [bar] | 76.0 bar |
| Överbelastningstryck, max. [psi] | 1102 psi |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgrupp | Givare |
| Produktnamn | Trycktransmitter |
| Produkttyp | DST P110 |
| Ratiometrisk av V-försörjning [%] [Max] | 90.0 % RH |
| Ratiometrisk av V-försörjning [%] [Min] | 10.0 % RH |
| Specification nyckel | DST P110-AF36-LBEB07-0 |
| Svarstid max. [ms] | 2 ms |
| TEB inne i CTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| Tr. referens | Sealed gauge |
| Tryck Utvändig/Invändig | Hane |
| Tryckansl. | Rör för lödning |
| Tryckansl. std | För lödrör |
| Tryckansl. typ | Lödning, ODM |
| Tryckanslutning HEX [mm] | 27.0 mm |
| Tryckområde [bar] [Max] | 19.00 bar |
| Tryckområde [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Tryckområde [psi] [Max] | 275.50 psi |
| Tryckområde [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Tryckstötdämpare | No |
| UL-certifiering | Yes |
| Utgångssign. | Ratio metric |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.075 Kilogram |
| Nettovikt | 0.057 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162517048 |
| Proposition 65 | No significant risk |