Danfoss logo
Pressure Transmitter, DST P110, Round Packard, Green low, Solder tube

Trycktransmitter, DST P110, 0 bar - 20 bar, 0 psi - 290 psi

075G4183

Elektrisk anslutning: Rund Packard Metri-Pack, Tryckansl. typ: Lödning, ODM, Tryckansl.: Rör för lödning, Specification nyckel: DST P110-2331-LBEB07-0

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
- försörjningStift A
+försörjningStift B
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat55 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl.3 stift
Elektrisk anslutningRund Packard Metri-Pack
Elektrisk anslutning, färgGreen
Elektrisk anslutning, standard150.2 SERIES
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeC UL US UL RecognizedCE
Husmaterial304L
Identisk produkt075G1229
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kapslingsgrad IPIP69K
Kompenserat temp.område [°C] [Max]100 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min]-40 °C
Material DescriptionSensor DST P110-2331-LBEB07-0 I/55
Matningsspänning [V] likström [max]28.00 V
Matningsspänning [V] likström [min]8.00 V
Medieberörda delar, material304L/316L
Medietemperaturområde [°C] [Max]100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]85 °C
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Överbelastningstryck, max. [bar]80.0 bar
Överbelastningstryck, max. [psi]1160 psi
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnTrycktransmitter
ProdukttypDST P110
Specification nyckelDST P110-2331-LBEB07-0
Svarstid max. [ms]2 ms
TEB inne i CTR ±FS [%]2.50 % RH
Tr. referensSealed gauge
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.Rör för lödning
Tryckansl. stdFör lödrör
Tryckansl. typLödning, ODM
Tryckanslutning HEX [mm]27.0 mm
Tryckområde [bar] [Max]20.00 bar
Tryckområde [bar] [Min]0.00 bar
Tryckområde [psi] [Max]290.00 psi
Tryckområde [psi] [Min]0.00 psi
TryckstötdämpareNo
UL-certifieringYes
Utgångssign.Current
Utgångssignal [mA] [Max]20 mA
Utgångssignal [mA] [Min]4 mA

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.075 Kilogram
Nettovikt0.061 Kilogram
Volym0.086 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162501665
Proposition 65No significant risk