Danfoss logo
DST_P140_Round Packard

Trycktransmitter, DST P110, -1 bar - 49 bar, -14.5 psi - 710.5 psi

075G4161

Elektrisk anslutning: Rund Packard Metri-Pack, Tryckansl. typ: NPT, Tryckansl.: 1/4-18, Specification nyckel: DST P110-T136-C2AC04-0

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
- försörjningStift A
+försörjningStift B
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat60 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl.3 stift
Elektrisk anslutningRund Packard Metri-Pack
Elektrisk anslutning, färgBlack
Elektrisk anslutning, standard150.2 SERIES
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeC UL US UL RecognizedCE
Husmaterial304L
Identisk produkt075G1202
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kapslingsgrad IP6769K
Kompenserat temp.område [°C] [Max]100 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min]-40 °C
Material DescriptionSensor DST P110 4-20mA(-1 - 49bar SG)
Matningsspänning [V] likström [max]28.00 V
Matningsspänning [V] likström [min]8.00 V
Medieberörda delar, material304L/316L
Medietemperaturområde [°C] [Max]100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]85 °C
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Överbelastningstryck, max. [bar]200.0 bar
Överbelastningstryck, max. [psi]2900 psi
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnTrycktransmitter
ProdukttypDST P110
Specification nyckelDST P110-T136-C2AC04-0
Svarstid max. [ms]2 ms
TEB inne i CTR ±FS [%]2.50 % RH
Tr. referensSealed gauge
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.1/4-18
Tryckansl. stdANSI B1.20.1
Tryckansl. typNPT
Tryckanslutning HEX [mm]27.0 mm
Tryckområde [bar] [Max]49.00 bar
Tryckområde [bar] [Min]-1.00 bar
Tryckområde [psi] [Max]710.50 psi
Tryckområde [psi] [Min]-14.50 psi
TryckstötdämpareNo
UL-certifieringYes
Utgångssign.Current
Utgångssignal [mA] [Max]20 mA
Utgångssignal [mA] [Min]4 mA

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.067 Kilogram
Nettovikt0.055 Kilogram
Volym0.165 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162460450
Proposition 65No significant risk