Danfoss logo
Pressure Transmitter, DST P110, Round Packard, Solder tube

Trycktransmitter, DST P110, 0 bar - 33 bar, 0 psi - 478.62 psi

075G1328

Elektrisk anslutning: Rund Packard Metri-Pack, Tryckansl. typ: Lödning, ODM, Tryckansl.: Rör för lödning, Specification nyckel: DST P110-BT26-C2EB07-0

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
- försörjningStift A
+ utgångStift C
+försörjningStift B
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat28 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
El. ansl. strl.3 stift
Elektrisk anslutningRund Packard Metri-Pack
Elektrisk anslutning, färgblack
Elektrisk anslutning, standard150.2 SERIES
EU RoHS-undantagsklausulNo
Felsignalnivå0.00
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeC UL US UL RecognizedCE
Hög clipping-nivå92.00
Husmaterial304L
Identisk produkt075G4260
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP69K
Kompenserat temp.område [°C] [Max]135 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min]-40 °C
Låg clippingnivå8.00
Material DescriptionSensor DST P110 Ratio 0 - 33 bar Abs
Matningsspänning [V] DC5.00 V
Medieberörda delar, material304L/316L
Medietemperaturområde [°C] [Max]135 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-40 °C
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]125 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Överbelastningstryck, max. [bar]132.0 bar
Överbelastningstryck, max. [psi]1914 psi
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnTrycktransmitter
ProdukttypDST P110
Ratiometrisk av V-försörjning [%] [Max]90.0 % RH
Ratiometrisk av V-försörjning [%] [Min]10.0 % RH
Specification nyckelDST P110-BT26-C2EB07-0
Svarstid max. [ms]2 ms
TEB inne i CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tr. referensAbsolute
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.Rör för lödning
Tryckansl. stdFör lödrör
Tryckansl. typLödning, ODM
Tryckanslutning HEX [mm]27.0 mm
Tryckområde [bar] [Max]33.00 bar
Tryckområde [bar] [Min]0.00 bar
Tryckområde [psi] [Max]478.62 psi
Tryckområde [psi] [Min]0.00 psi
TryckstötdämpareNo
UL-certifieringYes
Utgångssign.Ratio metric

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.068 Kilogram
Nettovikt0.057 Kilogram
Volym0.109 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255100638
Proposition 65No significant risk