Trycktransmitter, DST P110, -1 bar - 49 bar, -14.5 psi - 710.5 psi
075G1080
Elektrisk anslutning: Rund Packard Metri-Pack, Tryckansl. typ: UNF, Tryckansl.: 7/16-20, Specification nyckel: DST P110-T136-C2BF08-0
075G1080
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| - försörjning | Stift A |
| + utgång | Stift C |
| +försörjning | Stift B |
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 64 antal |
| Cable length (EF000536) | 0 |
| CE-godkänd | Yes |
| Connection (EF000443) | External thread flare (UNF) |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP69K |
| Depth (EF000049) | 66 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| El. ansl. strl. | 3 stift |
| Electrical connection (EF003701) | Other |
| Elektrisk anslutning | Rund Packard Metri-Pack |
| Elektrisk anslutning, färg | Black |
| Elektrisk anslutning, standard | 150.2 SERIES |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Feed pressure (EF020276) | 49.00 |
| Felsignalnivå | 2.00 |
| Flange compression class (EF020149) | Other |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | C UL US UL RecognizedCE |
| Height (EF000040) | 32 |
| Hög clipping-nivå | 99.00 |
| Husmaterial | 304L |
| Identisk produkt | 075G4058 |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kapslingsgrad IP | IP69K |
| Kompenserat temp.område [°C] [Max] | 120 °C |
| Kompenserat temp.område [°C] [Min] | -40 °C |
| Låg clippingnivå | 4.00 |
| Material Description | Sensor DST P110 Ratio(-1-49 bar SG) |
| Matningsspänning [V] DC | 5.00 V |
| Max. overpressure (EF022533) | 200.0 |
| Measuring element (EF021417) | Piezo |
| Measuring range (EF001836) | -1.00-49.00 |
| Medieberörda delar, material | 304L/316L |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 135 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -40 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 125 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
| Output signal (EF000506) | Other |
| Överbelastningstryck, max. [bar] | 200.0 bar |
| Överbelastningstryck, max. [psi] | 2900 psi |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgrupp | Givare |
| Produktnamn | Trycktransmitter |
| Produkttyp | DST P110 |
| Ratiometrisk av V-försörjning [%] [Max] | 90.0 % RH |
| Ratiometrisk av V-försörjning [%] [Min] | 10.0 % RH |
| Readable (EF024476) | FALSE |
| Specification nyckel | DST P110-T136-C2BF08-0 |
| Suitable for air (EF021466) | TRUE |
| Suitable for ammonia (EF021671) | TRUE |
| Suitable for gases (EF007249) | TRUE |
| Suitable for glycol (EF002310) | TRUE |
| Suitable for oil (EF021672) | TRUE |
| Suitable for steam (EF020335) | TRUE |
| Suitable for water (EF020334) | TRUE |
| Svarstid max. [ms] | 2 ms |
| TEB inne i CTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| Thread size (EF022694) | Other |
| Tr. referens | Sealed gauge |
| Tryck Utvändig/Invändig | Hona |
| Tryckansl. | 7/16-20 |
| Tryckansl. std | SAE J513 45° flare |
| Tryckansl. typ | UNF |
| Tryckanslutning HEX [mm] | 27.0 mm |
| Tryckområde [bar] [Max] | 49.00 bar |
| Tryckområde [bar] [Min] | -1.00 bar |
| Tryckområde [psi] [Max] | 710.50 psi |
| Tryckområde [psi] [Min] | -14.50 psi |
| Tryckstötdämpare | No |
| UL-certifiering | Yes |
| Utgångssign. | Ratio metric |
| Width (EF000008) | 38 |
| With display (EF000458) | FALSE |
| With temperature sensor (EF006034) | TRUE |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.072 Kilogram |
| Nettovikt | 0.062 Kilogram |
| Volym | 0.086 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424162634 |
| Proposition 65 | No significant risk |