Danfoss logo
Pressure transmitter, M12 x 1, 7-16/20 UNF female

Trycktransmitter, AKS 33, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi

060G6796

Elektrisk anslutning: M12 x 1, Tryckansl. typ: UNF, Tryckansl.: 7/16-20, Specification nyckel: AKS 33-DG31-C1BF08-0

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
- försörjningStift 4
+försörjningStift 1
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat20 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EgensäkerNej
El. ansl. strl.4 stift
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hane
Elektrisk anslutningM12 x 1
Elektrisk anslutning, standardIEC 61076-2-101
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FörpackningsformatMultipack
Fr.membranNej
GodkännandeC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Hög clipping-nivå22.40
Icke-linjäritet BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Just. NP/spannNej
Kapslingsgrad IPIP67
Kompenserat temp.område [°C] [Max]80 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min]0 °C
Kompenserat temp.område [°F] [Max]176 °F
Kompenserat temp.område [°F] [Min]32 °F
Låg clippingnivå3.60
Material DescriptionSensor AKS 33 , -1- 34 bar
Matningsspänning [V] likström [max]32.00 V
Matningsspänning [V] likström [min]9.00 V
Medietemperaturområde [°C] [Max]85 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]185 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-40 °F
Noggrannhet, max. +/- FS [%]0.80 % RH
Kännetecken
Värde
Noggrannhet, normal +/- FS [%]0.3 % RH
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]85 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]185 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överbelastningstryck, max. [bar]55.0 bar
Överbelastningstryck, max. [psi]797 psi
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnTrycktransmitter
ProdukttypAKS 33
SCIP ID nr5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
SCIP-dokumentproduktnamnSensor AKS 33
Specification nyckelAKS 33-DG31-C1BF08-0
Stand. för godkännande6967179E227388E31024
Svarstid max. [ms]4 ms
Tr. referensSealed gauge
Tryck Utvändig/InvändigHona
Tryckansl.7/16-20
Tryckansl. noteringarFlare 1/4 tum m. ventilnedtryckare
Tryckansl. stdASME B1.1
Tryckansl. typUNF
Tryckanslutning HEX [mm]17.0 mm
Tryckområde [bar] [Max]34.00 bar
Tryckområde [bar] [Min]-1.00 bar
Tryckområde [psi] [Max]493.00 psi
Tryckområde [psi] [Min]-14.50 psi
TryckstötdämpareNo
UL-certifieringYes
Utgångssign.Current
Utgångssignal [mA] [Max]20 mA
Utgångssignal [mA] [Min]4 mA

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.12 Kilogram
Nettovikt0.104 Kilogram
Volym0.251 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428655330
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm