Danfoss logo
AKS Pg 9_EN 837_G3-8

Trycktransmitter, AKS 33, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

060G2110

Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 3/8, Specification nyckel: AKS 33-2431-A1AB06-0

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
- försörjningStift 2
+försörjningStift 1
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Annan RoHS-dokumentationSaudi Arabia RoHS
Antal per förpackningsformat14 antal
Cable length (EF000536)0
CE-godkändYes
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)140
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EgensäkerNej
El. ansl. strl.Pg 9
Electrical connection (EF003701)Plug
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hane och hona
Elektrisk anslutningAngular connector
Elektrisk anslutning, standardEN 175301-803-A
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Feed pressure (EF020276)25.00
Flange compression class (EF020149)Other
FörpackningsformatMultipack
Fr.membranNej
GodkännandeATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Height (EF000040)54
Hög clipping-nivå22.40
Icke-linjäritet BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Just. NP/spannNej
Kapslingsgrad IPIP65
Kompenserat temp.område [°C] [Max]80 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min]0 °C
Kompenserat temp.område [°F] [Max]176 °F
Kompenserat temp.område [°F] [Min]32 °F
Låg clippingnivå3.60
Material DescriptionTRYCKTRANSM AKS33 0/+25 BAR
Matningsspänning [V] likström [max]32.00 V
Matningsspänning [V] likström [min]9.00 V
Max. overpressure (EF022533)40.0
Measuring element (EF021417)Piezo
Measuring range (EF001836)0.00-25.00
Medietemperaturområde [°C] [Max]85 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]185 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-40 °F
Kännetecken
Värde
Noggrannhet, max. +/- FS [%]0.80 % RH
Noggrannhet, normal +/- FS [%]0.3 % RH
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]85 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]185 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Output signal (EF000506)4 - 20 mA
Överbelastningstryck, max. [bar]40.0 bar
Överbelastningstryck, max. [psi]580 psi
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnTrycktransmitter
ProdukttypAKS 33
Readable (EF024476)FALSE
SCIP ID nr5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
SCIP-dokumentproduktnamnSensor AKS 33
Specification nyckelAKS 33-2431-A1AB06-0
Stand. för godkännande6967179E227388E31024
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for ammonia (EF021671)TRUE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for glycol (EF002310)TRUE
Suitable for oil (EF021672)TRUE
Suitable for steam (EF020335)TRUE
Suitable for water (EF020334)TRUE
Supply voltage (EF000104)32.00
Svarstid max. [ms]4 ms
Thread size (EF022694)3/8 inch
Tr. referensSealed gauge
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.3/8
Tryckansl. stdEN 837
Tryckansl. typG
Tryckområde [bar] [Max]25.00 bar
Tryckområde [bar] [Min]0.00 bar
Tryckområde [psi] [Max]362.50 psi
Tryckområde [psi] [Min]0.00 psi
TryckstötdämpareNo
UL-certifieringYes
Utgångssign.Current
Utgångssignal [mA] [Max]20 mA
Utgångssignal [mA] [Min]4 mA
Width (EF000008)54
With display (EF000458)FALSE
With temperature sensor (EF006034)TRUE

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.19 Kilogram
Nettovikt0.168 Kilogram
Volym0.408 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702422066088
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm