Trycktransmitter, AKS 32, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi
060G2071
Tryckansl. typ: UNF, Tryckansl.: 7/16-20, Specification nyckel: AKS 32-DG33-A1BC08-0
060G2071
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| - försörjning | Stift 2 |
| + utgång | Stift 3 |
| +försörjning | Stift 1 |
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Annan RoHS-dokumentation | Saudi Arabia RoHS |
| Antal per förpackningsformat | 14 antal |
| Cable length (EF000536) | 0 |
| CE-godkänd | Yes |
| Connection (EF000443) | External thread flare (UNF) |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP65 |
| Depth (EF000049) | 140 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Egensäker | Nej |
| El. ansl. strl. | Pg 9 |
| Electrical connection (EF003701) | Plug |
| Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hane och hona |
| Elektrisk anslutning | Angular connector |
| Elektrisk anslutning, standard | EN 175301-803-A |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Feed pressure (EF020276) | 34.00 |
| Flange compression class (EF020149) | Other |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Fr.membran | Nej |
| Godkännande | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Height (EF000040) | 55 |
| Hög clipping-nivå | 5.60 |
| Icke-linjäritet BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Identisk produkt | 060G4363 |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
| Kompenserat temp.område [°C] [Max] | 80 °C |
| Kompenserat temp.område [°C] [Min] | 0 °C |
| Kompenserat temp.område [°F] [Max] | 176 °F |
| Kompenserat temp.område [°F] [Min] | 32 °F |
| Låg clippingnivå | 0.10 |
| Material Description | TRYCKTRANSM AKS32 -1/+34 BAR |
| Matningsspänning [V] likström [max] | 32.00 V |
| Matningsspänning [V] likström [min] | 9.00 V |
| Max. overpressure (EF022533) | 55.0 |
| Measuring element (EF021417) | Piezo |
| Measuring range (EF001836) | -1.00-34.00 |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 85 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -40 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [Max] | 185 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Noggrannhet, max. +/- FS [%] | 0.80 % RH |
| Noggrannhet, normal +/- FS [%] | 0.3 % RH |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 85 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 185 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
| Output signal (EF000506) | Other |
| Överbelastningstryck, max. [bar] | 55.0 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgrupp | Givare |
| Produktnamn | Trycktransmitter |
| Produkttyp | AKS 32 |
| Readable (EF024476) | FALSE |
| SCIP ID nr | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP-dokumentproduktnamn | AKS/MBS |
| Specification nyckel | AKS 32-DG33-A1BC08-0 |
| Stand. för godkännande | 6967179E227388E31024 |
| Suitable for air (EF021466) | TRUE |
| Suitable for ammonia (EF021671) | TRUE |
| Suitable for gases (EF007249) | TRUE |
| Suitable for glycol (EF002310) | TRUE |
| Suitable for oil (EF021672) | TRUE |
| Suitable for steam (EF020335) | TRUE |
| Suitable for water (EF020334) | TRUE |
| Supply voltage (EF000104) | 32.00 |
| Svarstid max. [ms] | 4 ms |
| Thread size (EF022694) | Other |
| Tr. referens | Sealed gauge |
| Tryck Utvändig/Invändig | Hane |
| Tryckansl. | 7/16-20 |
| Tryckansl. noteringar | Flare 1/4 tum |
| Tryckansl. std | ASME B1.1 |
| Tryckansl. typ | UNF |
| Tryckområde [bar] [Max] | 34.00 bar |
| Tryckområde [bar] [Min] | -1.00 bar |
| Tryckområde [psi] [Max] | 493.00 psi |
| Tryckområde [psi] [Min] | -14.50 psi |
| Tryckstötdämpare | No |
| UL-certifiering | Yes |
| Utgångssign. | Voltage |
| Utgångssignal [V] [Max] | 5.0000 V |
| Utgångssignal [V] [Min] | 1.0000 V |
| Width (EF000008) | 55 |
| With display (EF000458) | FALSE |
| With temperature sensor (EF006034) | TRUE |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.176 Kilogram |
| Nettovikt | 0.153 Kilogram |
| Volym | 0.424 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422079309 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |