Danfoss logo
AKS 33 and 32 Cable 1-4 - 18 NPT

Trycktransmitter, AKS 33, 0 bar - 15 bar, 0 psi - 217.5 psi

060G2058

Elektrisk anslutning: Kabel, Tryckansl. typ: NPT, Tryckansl.: 1/4-18, Specification nyckel: AKS 33-2121-D1EC04-0

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
- försörjningSvart
+försörjningBrun
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat8 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EgensäkerNej
Elektr. ansl. noteringSkärmad
Elektrisk anslutningKabel
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FörpackningsformatMultipack
Fr.membranNej
GodkännandeATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Hög clipping-nivå22.40
Icke-linjäritet BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Just. NP/spannNej
Kabel längd196.00 in
Kabellängd [m]5.000 m
Kapslingsgrad IPIP67
Kompenserat temp.område [°C] [Max]40 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min]-30 °C
Kompenserat temp.område [°F] [Max]104 °F
Kompenserat temp.område [°F] [Min]-22 °F
Låg clippingnivå3.60
Material DescriptionTRYCKTRANSM AKS33
Matningsspänning [V] likström [max]32.00 V
Matningsspänning [V] likström [min]9.00 V
Medietemperaturområde [°C] [Max]85 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]185 °F
Kännetecken
Värde
Medietemperaturområde [°F] [Min]-40 °F
Noggrannhet, max. +/- FS [%]0.80 % RH
Noggrannhet, normal +/- FS [%]0.3 % RH
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]85 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]185 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överbelastningstryck, max. [bar]40.0 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnTrycktransmitter
ProdukttypAKS 33
SCIP ID nr5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
SCIP-dokumentproduktnamnSensor AKS 33
Specification nyckelAKS 33-2121-D1EC04-0
Stand. för godkännande6967179E227388E31024
Svarstid max. [ms]4 ms
Tr. referensAbsolute
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.1/4-18
Tryckansl. stdANSI/ASME B1.20.1
Tryckansl. typNPT
Tryckområde [bar] [Max]15.00 bar
Tryckområde [bar] [Min]0.00 bar
Tryckområde [psi] [Max]217.50 psi
Tryckområde [psi] [Min]0.00 psi
TryckstötdämpareNo
UL-certifieringYes
Utgångssign.Current
Utgångssignal [mA] [Max]20 mA
Utgångssignal [mA] [Min]4 mA

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.446 Kilogram
Nettovikt0.377 Kilogram
Volym1.308 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702422091073
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm