Trycktransmitter, AKS 32, 0 bar - 34.47 bar
027X0108
Tryckområde [bar]: 0 - 34.47
027X0108
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | AKS 32 1-5VDC 0-500PSIA 1/4"1/8"NPT PG9 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Regionally specified kits |
| Produktnamn | Trycktransmitter |
| Produkttyp | AKS 32 |
| Tr. referens | Gauge (relative) |
| Tryckområde [bar] [Max] | 34.47 bar |
| Tryckområde [bar] [Min] | 0.00 bar |
| UL-certifiering | Yes |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.38 Kilogram |
| Nettovikt | 0.24 Kilogram |
| Volym | 2.612 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428490559 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |