Danfoss logo
Pressure transmitter, PG 9, G 1/4-18 NPT

Trycktransmitter, AKS 32, 13.8 bar

027X0107

Tryckområde [bar]: 13.8

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
Innehåller batterierNo
Material DescriptionAKS 32 1-5VDC 0-200PSIA 1/4"1/8"NPT PG9
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppRegionally specified kits
ProduktnamnTrycktransmitter
ProdukttypAKS 32
Tr. referensAbsolute
Tryckområde [bar]13.80 bar
UL-certifieringYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.39 Kilogram
Nettovikt0.24 Kilogram
Volym2.612 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428490542
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm