Danfoss logo
Pressure transmitter, PG 9, G 1/4-18 NPT

Trycktransmitter, AKS 32, 0 bar - 6.89 bar

027X0106

Tryckområde [bar]: 0 - 6.89

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
Innehåller batterierNo
Material DescriptionAKS 32 1-5VDC 0-100PSIA 1/4"1/8"NPT PG9
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppRegionally specified kits
ProduktnamnTrycktransmitter
ProdukttypAKS 32
Tr. referensGauge (relative)
Tryckområde [bar] [Max]6.89 bar
Tryckområde [bar] [Min]0.00 bar
UL-certifieringYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.38 Kilogram
Nettovikt0.23 Kilogram
Volym2.612 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428490528
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm