Trycktransmitter, AKS 3000, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi
060G6667
Tryckansl. typ: UNF, Tryckansl.: 7/16-20, Specification nyckel: AKS 3000-2631-A1BF08-0
060G6667
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| - försörjning | Stift 2 |
| +försörjning | Stift 1 |
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 14 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Egensäker | Nej |
| El. ansl. strl. | Pg 9 |
| Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hane och hona |
| Elektrisk anslutning | Angular connector |
| Elektrisk anslutning, standard | EN 175301-803-A |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Fr.membran | Nej |
| Godkännande | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Hög clipping-nivå | 22.40 |
| Icke-linjäritet BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Just. NP/spann | Nej |
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
| Kompenserat temp.område [°C] [Max] | 80 °C |
| Kompenserat temp.område [°C] [Min] | 0 °C |
| Kompenserat temp.område [°F] [Max] | 176 °F |
| Kompenserat temp.område [°F] [Min] | 32 °F |
| Låg clippingnivå | 3.60 |
| Material Description | Sensor AKS 3000 0-40bar, mA |
| Matningsspänning [V] likström [max] | 32.00 V |
| Matningsspänning [V] likström [min] | 9.00 V |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 85 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -40 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [Max] | 185 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
| Noggrannhet, max. +/- FS [%] | 2.00 % RH |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Noggrannhet, normal +/- FS [%] | 1.0 % RH |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 85 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 185 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
| Överbelastningstryck, max. [bar] | 100.0 bar |
| Överbelastningstryck, max. [psi] | 1450 psi |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgrupp | Givare |
| Produktnamn | Trycktransmitter |
| Produkttyp | AKS 3000 |
| SCIP ID nr | 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Sensor AKS 3000 |
| Specification nyckel | AKS 3000-2631-A1BF08-0 |
| Stand. för godkännande | 6967179E227388E31024 |
| Svarstid max. [ms] | 4 ms |
| Tr. referens | Sealed gauge |
| Tryck Utvändig/Invändig | Hona |
| Tryckansl. | 7/16-20 |
| Tryckansl. noteringar | Flare 1/4 tum m. ventilnedtryckare |
| Tryckansl. std | ISO 8434-1 |
| Tryckansl. typ | UNF |
| Tryckanslutning HEX [mm] | 17.0 mm |
| Tryckområde [bar] [Max] | 40.00 bar |
| Tryckområde [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Tryckområde [psi] [Max] | 580.00 psi |
| Tryckområde [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Tryckstötdämpare | No |
| UL-certifiering | Yes |
| Utgångssign. | Current |
| Utgångssignal [mA] [Max] | 20 mA |
| Utgångssignal [mA] [Min] | 4 mA |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.146 Kilogram |
| Nettovikt | 0.125 Kilogram |
| Volym | 0.408 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428516921 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |