Danfoss logo
Pressure transmitter, No plug, 4 pin, G1/4

Trycktransmitter, AKS 3000, -1 bar - 59 bar, -14.5 psi - 855.5 psi

060G6431

Tryckansl. typ: M, Tryckansl.: 16 x 1.5, Specification nyckel: AKS 3000-N631-A0CD21-0

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
- försörjningStift 2
+försörjningStift 1
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat20 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EgensäkerNej
El. ansl. strl.4 stift
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hane
Elektrisk anslutningAngular connector
Elektrisk anslutning, standardEN 175301-803-A
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FörpackningsformatMultipack
Fr.membranNej
GodkännandeATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Hög clipping-nivå22.40
Icke-linjäritet BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Just. NP/spannNej
Kapslingsgrad IPIP65
Kompenserat temp.område [°C] [Max]80 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min]0 °C
Kompenserat temp.område [°F] [Max]176 °F
Kompenserat temp.område [°F] [Min]32 °F
Låg clippingnivå3.60
Material DescriptionSensor AKS 3000 (-1 to 59 bar)
Matningsspänning [V] likström [max]32.00 V
Matningsspänning [V] likström [min]9.00 V
Medietemperaturområde [°C] [Max]85 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]185 °F
Kännetecken
Värde
Medietemperaturområde [°F] [Min]-40 °F
Noggrannhet, max. +/- FS [%]2.00 % RH
Noggrannhet, normal +/- FS [%]1.0 % RH
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]85 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]185 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överbelastningstryck, max. [bar]360.0 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnTrycktransmitter
ProdukttypAKS 3000
SCIP ID nr442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
SCIP-dokumentproduktnamnSensor AKS 3000
Specification nyckelAKS 3000-N631-A0CD21-0
Stand. för godkännande6967179E227388E31024
Svarstid max. [ms]4 ms
Tr. referensSealed gauge
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.16 x 1.5
Tryckansl. stdISO 261
Tryckansl. typM
Tryckområde [bar] [Max]59.00 bar
Tryckområde [bar] [Min]-1.00 bar
Tryckområde [psi] [Max]855.50 psi
Tryckområde [psi] [Min]-14.50 psi
TryckstötdämpareNo
UL-certifieringYes
Utgångssign.Current
Utgångssignal [mA] [Max]20 mA
Utgångssignal [mA] [Min]4 mA

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.142 Kilogram
Nettovikt0.126 Kilogram
Volym0.27 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428915410
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm