Trycktransmitter, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi
060G4564
Tryckansl. typ: M, Tryckansl.: 16 x 1.5, Specification nyckel: AKS 3000-D631-A1CD21-0
060G4564
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| - försörjning | Stift 2 |
| +försörjning | Stift 1 |
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 14 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Egensäker | Nej |
| El. ansl. strl. | Pg 9 |
| Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hane och hona |
| Elektrisk anslutning | Angular connector |
| Elektrisk anslutning, standard | EN 175301-803-A |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Fr.membran | Nej |
| Godkännande | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Hög clipping-nivå | 22.40 |
| Icke-linjäritet BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Identisk produkt | 060G1044 |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
| Kompenserat temp.område [°C] [Max] | 40 °C |
| Kompenserat temp.område [°C] [Min] | -30 °C |
| Kompenserat temp.område [°F] [Max] | 104 °F |
| Kompenserat temp.område [°F] [Min] | -22 °F |
| Låg clippingnivå | 3.60 |
| Material Description | Sensor AKS 3000 M16, -1-9bar, mA I/14 |
| Matningsspänning [V] likström [max] | 32.00 V |
| Matningsspänning [V] likström [min] | 9.00 V |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 85 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -40 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [Max] | 185 °F |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
| Noggrannhet, max. +/- FS [%] | 2.00 % RH |
| Noggrannhet, normal +/- FS [%] | 1.0 % RH |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 85 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 185 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
| Överbelastningstryck, max. [bar] | 33.0 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgrupp | Givare |
| Produktnamn | Trycktransmitter |
| Produkttyp | AKS 3000 |
| SCIP ID nr | 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Sensor AKS 3000 |
| Specification nyckel | AKS 3000-D631-A1CD21-0 |
| Stand. för godkännande | 6967179E227388E31024 |
| Svarstid max. [ms] | 4 ms |
| Tr. referens | Sealed gauge |
| Tryck Utvändig/Invändig | Hane |
| Tryckansl. | 16 x 1.5 |
| Tryckansl. std | ISO 261 |
| Tryckansl. typ | M |
| Tryckområde [bar] [Max] | 9.00 bar |
| Tryckområde [bar] [Min] | -1.00 bar |
| Tryckområde [psi] [Max] | 130.50 psi |
| Tryckområde [psi] [Min] | -14.50 psi |
| Tryckstötdämpare | No |
| UL-certifiering | Yes |
| Utgångssign. | Current |
| Utgångssignal [mA] [Max] | 20 mA |
| Utgångssignal [mA] [Min] | 4 mA |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.176 Kilogram |
| Nettovikt | 0.159 Kilogram |
| Volym | 0.492 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428834568 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |