Danfoss logo
Refrigerant Distributors, RD 62

Köldmediefördelare, RD 79, 18 antal, 1 1/8 tum, 1/4 tum, 12.4 mm

069G501018

Typbeteckning: RD79-L12,4-J18, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODM, Ingång, storlek [tum]: 1 1/8 tum, Utlopp, storlek [tum]: 1/4 tum, Antal hål: 18, Max. Arbetstryck [bar]: 49, Munstycke, storlek [mm]: 12.4

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal hål18 antal
Antal per förpackningsformat6 antal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeUL
hus storlek79
Ingång, storlek [tum]1 1/8 tum
Inlopp anslutningstypLödning, ODM
Innehåller batterierNo
Material DescriptionRD79-L12,4-J18 Ref. Distributor I/6
Max. Arbetstryck [bar]49.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]711 psig
Kännetecken
Värde
Munstycke, storlek [mm]12.40 mm
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppKöldmediefördelare
ProduktnamnKöldmediefördelare
ProdukttypRD 79
SCIP ID nrb7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd
SCIP-dokumentproduktnamnRD79 -2
TypbeteckningRD79-L12,4-J18
UL-certifieringYes
Utlopp, storlek [tum]1/4 tum

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt840.43 Gram
Nettovikt840.18 Gram
Kännetecken
Värde
Volym0.93 Liter
EAN/UPC5702422052180