Köldmediefördelare, RD 49, 12 antal, 3/16 tum, 8 mm
069G2339
Typbeteckning: RD49-C08-H12, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODM, Utlopp, storlek [tum]: 3/16 tum, Antal hål: 12, Max. Arbetstryck [bar]: 49, Munstycke, storlek [mm]: 8
069G2339
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal hål | 12 antal |
| Antal per förpackningsformat | 15 antal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | UL |
| hus storlek | 49 |
| Ingång, storlek [mm] | 22.00 mm |
| Inlopp anslutningstyp | Lödning, ODM |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | RD49-C08-H12 Ref. distributor I/15 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 49.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 711 psig |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Munstycke, storlek [mm] | 8.00 mm |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Köldmediefördelare |
| Produktnamn | Köldmediefördelare |
| Produkttyp | RD 49 |
| SCIP ID nr | 39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | RD 21-49 |
| Typbeteckning | RD49-C08-H12 |
| UL-certifiering | Yes |
| Utlopp, storlek [tum] | 3/16 tum |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.404 Kilogram |
| Nettovikt | 0.371 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.911 Liter |
| EAN/UPC | 5702424286675 |