Danfoss logo
Refrigerant distributor, RD49 069G2338

Köldmediefördelare, RD 49, 10 antal, 3/16 tum, 8 mm

069G2338

Typbeteckning: RD49-C08-H10, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODM, Utlopp, storlek [tum]: 3/16 tum, Antal hål: 10, Max. Arbetstryck [bar]: 49, Munstycke, storlek [mm]: 8

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal hål10 antal
Antal per förpackningsformat15 antal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeUL
hus storlek49
Ingång, storlek [mm]22.00 mm
Inlopp anslutningstypLödning, ODM
Innehåller batterierNo
Material DescriptionRD49-C08-H10 Ref. distributor I/15
Max. Arbetstryck [bar]49.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]711 psig
Kännetecken
Värde
Munstycke, storlek [mm]8.00 mm
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppKöldmediefördelare
ProduktnamnKöldmediefördelare
ProdukttypRD 49
SCIP ID nr39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238
SCIP-dokumentproduktnamnRD 21-49
TypbeteckningRD49-C08-H10
UL-certifieringYes
Utlopp, storlek [tum]3/16 tum

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.411 Kilogram
Nettovikt0.378 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424286644