Danfoss logo
 Refrigerant distributor, RD21 069G2336

Köldmediefördelare, RD 21, 4 antal, 3/16 tum, 5 mm

069G2336

Typbeteckning: RD21-A05-H04, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODM, Utlopp, storlek [tum]: 3/16 tum, Antal hål: 4, Max. Arbetstryck [bar]: 49, Munstycke, storlek [mm]: 5

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal hål4 antal
Antal per förpackningsformat24 antal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeUL
hus storlek21
Ingång, storlek [mm]12.00 mm
Inlopp anslutningstypLödning, ODM
Innehåller batterierNo
Material DescriptionRD21-A05-H04 Ref. distributor I/24
Max. Arbetstryck [bar]49.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]711 psig
Kännetecken
Värde
Munstycke, storlek [mm]5.00 mm
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppKöldmediefördelare
ProduktnamnKöldmediefördelare
ProdukttypRD 21
SCIP ID nr39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238
SCIP-dokumentproduktnamnRD 21-49
TypbeteckningRD21-A05-H04
UL-certifieringYes
Utlopp, storlek [tum]3/16 tum

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.06 Kilogram
Nettovikt0.039 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424286620